Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, velikost 1, 53 x 69 x 111 mm, aR, IEC, indikátor typ T
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4314
|
| EAN |
5027590452236
|
| UPC |
051712799577
|
| Délka/hloubka produktu |
62 mm
|
| Výška výrobku |
142 mm
|
| Šířka výrobku |
230 mm
|
| Hmotnost výrobku |
0.001 g
|
| Soulad |
Splňuje požadavky RoHS
EAC CE |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
500 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
170000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Francouzský styl
E/indikátor pro micro |
| Velikost pojistky |
1
|