Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4390
Kód modelu: FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 250 A, AC 1250 V, velikost 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4390
EAN
5027590452434
UPC
051712258593
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
52 mm
Šířka výrobku
170 mm
Hmotnost výrobku
542.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 250A 1250V 1BKN/75 AR CU

Electrical data

Jmenovitý proud
250 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
46000 při 1000 V, 61500 při 1250 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěná montáž
BKN/75 indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.