Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1100 V, velikost 1, 53 x 69 x 80 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M4447
|
EAN |
5996516013311
|
UPC |
051712258883
|
Délka/hloubka produktu |
160 mm
|
Výška výrobku |
51 mm
|
Šířka výrobku |
70 mm
|
Hmotnost výrobku |
2173 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
1100 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
660000 při 1000 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
130000
|
Výkonové ztráty |
100 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1
|