Ultra rychlá válcová pojistka, 200 A, AC 690 V, velikost 1, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4458
|
| EAN |
5027590453004
|
| UPC |
051712258890
|
| Délka/hloubka produktu |
107 mm
|
| Výška výrobku |
63 mm
|
| Šířka výrobku |
53 mm
|
| Hmotnost výrobku |
394 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Kód modelu |
FUSE 200A 690V 1BKN/50 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
200 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
11500 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
1
|