Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4469
Kód modelu: FUSE 900A 550V 1BKN/50 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 550 V, velikost 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4469
EAN
5027590453370
UPC
051712258999
Délka/hloubka produktu
170 mm
Výška výrobku
52 mm
Šířka výrobku
72 mm
Hmotnost výrobku
398 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 900A 550V 1BKN/50 AR

Electrical data

Jmenovitý proud
900 A
Jmenovité napětí
550 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
85000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.