Pojistková vložka, ultra rychlá, 200 A, AC 690 V, velikost 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, IEC, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4558
|
| EAN |
5027590453455
|
| UPC |
051712259224
|
| Délka/hloubka produktu |
53 mm
|
| Výška výrobku |
69 mm
|
| Šířka výrobku |
51 mm
|
| Hmotnost výrobku |
153 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
200 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
11500 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
GKN/indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
1
|