Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4616
Kód modelu: FUSE 630A 690V 1FU/90 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 690 V, velikost 1, 53 x 69 x 136, aR, IEC, UL, upevňovací středy 90 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4616
EAN
5027590453714
UPC
051712259361
Délka/hloubka produktu
62 mm
Výška výrobku
142 mm
Šířka výrobku
230 mm
Hmotnost výrobku
171 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 630A 690V 1FU/90 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
690 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
350000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
52000
Výkonové ztráty
80 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.