Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4707

Ultra rychlá válcová pojistka, 450 A, AC 1250 V, velikost 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4707
EAN
5027590454056
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
189.667 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
1250 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Indikátor pro micro typ T
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.