Pojistková vložka, ultra rychlá, 100 A, AC 1250 V, velikost 1, 53 x 63 x 135 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4724
|
| EAN |
5027590454155
|
| Délka/hloubka produktu |
245 mm
|
| Výška výrobku |
62 mm
|
| Šířka výrobku |
142 mm
|
| Hmotnost výrobku |
211 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Jmenovitý proud |
100 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Indikátor pro micro typ T
|
| Velikost pojistky |
1
|