Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 690 V, velikost 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, upevňovací středy 115 mm
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M4762
|
EAN |
5996516014004
|
UPC |
051712259828
|
Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
Výška výrobku |
52 mm
|
Šířka výrobku |
170 mm
|
Hmotnost výrobku |
529 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
400 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
91500 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
13500
|
Výkonové ztráty |
65 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
1
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|