Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4766

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 690 V, velikost 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, upevňovací středy 115 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4766
EAN
5996516014042
UPC
051712816670
Délka/hloubka produktu
73 mm
Výška výrobku
52 mm
Šířka výrobku
170 mm
Hmotnost výrobku
529 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
350000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FKE/115 indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.