Pojistková vložka, ultra rychlá, 400 A, AC 1000 V, velikost 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M4956
|
| EAN |
5027590455091
|
| UPC |
051712679480
|
| Délka/hloubka produktu |
73 mm
|
| Výška výrobku |
52 mm
|
| Šířka výrobku |
170 mm
|
| Hmotnost výrobku |
576 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Jmenovitý proud |
400 A
|
| Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
125 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
185000 při 1000 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
1
|