Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4960

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1000 V, velikost 1, 52 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4960
EAN
5027590455138
UPC
051712679527
Délka/hloubka produktu
170 mm
Výška výrobku
52 mm
Šířka výrobku
72 mm
Hmotnost výrobku
576 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Electrical data

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
1000 V
Hodnocení přerušení
125 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
755000 při 1000 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.