Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M4989
Kód modelu: FUSE 630A 1000V 1TN/110 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1000 V, DIN 1, 51 x 69 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ T

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M4989
EAN
5027590455336
UPC
051712677738
Délka/hloubka produktu
245 mm
Výška výrobku
62 mm
Šířka výrobku
142 mm
Hmotnost výrobku
217.3333333 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 630A 1000V 1TN/110 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
1000 V (IEC)
Typ napětí
AC/DC
Vypínání (I2T)
755000 při 1000 V
Předběžný oblouk (I2T)
125000
Výkonové ztráty
98 W
Vypínací zatížitelnost
125 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
1

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.