Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5009
Kód modelu: FUSE 450A 690V 2/80 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5009
EAN
5027590455350
UPC
051712259880
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
0.197 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 450A 690V 2/80 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
105000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
15500
Výkonové ztráty
70 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.