Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5017
Kód modelu: FUSE 1100A 600V 2/80 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor, upevňovací středy 80 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5017
EAN
5027590455442
UPC
051712259927
Délka/hloubka produktu
283 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
163 mm
Hmotnost výrobku
933 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1100A 600V 2/80 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
1100 A
Jmenovité napětí
600 Vac
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
1600000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
/80 Vizuální indikátor
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.