Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5161
Kód modelu: FUSE 550A 690V 2/110 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor, upevňovací středy 110 mm

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5161
EAN
5027590455978
UPC
051712260305
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
619 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 550A 690V 2/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
550 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
190000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
28000
Výkonové ztráty
80 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.