Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5246
Kód modelu: FUSE 630A 1250V 2KN/110 AR CU

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5246
EAN
5027590456388
UPC
051712260701
Délka/hloubka produktu
284 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
1009 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 630A 1250V 2KN/110 AR CU

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
575000 při 1000 V, 730000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
115000
Výkonové ztráty
110 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.