Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5257

Ultra rychlá válcová pojistka, 800 A, AC 690 V, velikost 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5257
EAN
5027590456449
UPC
051712666312
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
619 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.