Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5260
Kód modelu: FUSE 500A 690V 2KN/110 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5260
EAN
5027590456470
UPC
051712260770
Délka/hloubka produktu
286 mm
Výška výrobku
66 mm
Šířka výrobku
165 mm
Hmotnost výrobku
573 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 500A 690V 2KN/110 AR UC

Electrical data

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
190000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43653
KN/110 indikátor pro micro typ K
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.