Pojistková vložka, ultra rychlá, 315 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5390
|
EAN |
5027590456814
|
UPC |
051712261050
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
80 mm
|
Šířka výrobku |
124 mm
|
Hmotnost výrobku |
743.5 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Kód modelu |
FUSE 315A 1250V 2BKN/75 AR CU
|
Jmenovitý proud |
315 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
77500 při 1000 V, 105000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
13000
|
Výkonové ztráty |
75 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|