Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5459

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 690 V, velikost 2, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5459
EAN
5027590457255
UPC
051712799898
Délka/hloubka produktu
77 mm
Výška výrobku
59 mm
Šířka výrobku
51 mm
Hmotnost výrobku
277.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Electrical data

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
105000 při 660 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.