Ultra rychlá válcová pojistka, 500 A, AC 690 V, velikost 2, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5460
|
EAN |
5027590457262
|
UPC |
051712631365
|
Délka/hloubka produktu |
77 mm
|
Výška výrobku |
59 mm
|
Šířka výrobku |
51 mm
|
Hmotnost výrobku |
278 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Kód modelu |
FUSE 500A 690V 2BKN/50 AR UC
|
Jmenovitý proud |
500 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Vypínání (I2T) |
145000 při 660 V
|
Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
Typ pojistky |
Zapuštěný konec
BKN/indikátor pro micro typ K |
Velikost pojistky |
2
|