Foto je ilustrační
Download
Ultra rychlá válcová pojistka, 2000 A, AC 690 V, 2 x velikost 2, 59 x 149 x 69 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5486
|
EAN |
5996516016091
|
Délka/hloubka produktu |
90 mm
|
Výška výrobku |
74 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.001 g
|
Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
Certifikace |
IEC 60269-4
|
Jmenovitý proud |
2000 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|