Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5496

Pojistková vložka, ultra rychlá, 630 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5496
EAN
5027590457415
UPC
051712261432
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
124 mm
Hmotnost výrobku
791.5 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
630 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
575000 při 1000 V, 730000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
115000
Výkonové ztráty
110 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2
Osazeno:
Indikátor pro micro typ K

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.