Reset
Reset
Ultra rychlá válcová pojistka, 1000 A, AC 1100 V, velikost 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5500
|
| EAN |
5027590457521
|
| UPC |
051712261470
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
80 mm
|
| Šířka výrobku |
124 mm
|
| Hmotnost výrobku |
818 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
| Jmenovitý proud |
1000 A
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
2350000 při 1000 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Předběžný oblouk (I2T) |
480000
|
| Jmenovité napětí |
1100 V
|
| Výkonové ztráty |
135 W
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|
| Velikost pojistky |
2
|
| Typ pojistky |
Zapuštěná montáž
BKN/90 provedení indikátoru pro micro K |