Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5510

Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, velikost 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, závit US

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5510
EAN
5027590457606
UPC
051712261500
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
124 mm
Hmotnost výrobku
89.8 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
145000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
21500
Výkonové ztráty
75 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.