Pojistková vložka, ultra rychlá, 1100 A, AC 600 V, 200 kA, Jiná, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5667
|
EAN |
5027590458177
|
UPC |
051712262064
|
Délka/hloubka produktu |
286 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
165 mm
|
Hmotnost výrobku |
318 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
1100 A
|
Jmenovité napětí |
600 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
1600000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
245000
|
Výkonové ztráty |
120 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|