Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5693

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 1250 V, velikost 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5693
EAN
5027590458207
UPC
051712262125
Délka/hloubka produktu
284 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
269 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
CSA Certified
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
1250 V
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
205000 při 1000 V, 270000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
34000
Výkonové ztráty
90 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.