Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5700
Kód modelu: FUSE 1000A 1000V 2FU/115 AR

Ultra rychlá válcová pojistka, 1000 A, AC 1000 V, velikost 2, 61 x 77 x 160 mm, aR, IEC, UL

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5700
EAN
5027590458269
UPC
051712262194
Délka/hloubka produktu
284 mm
Výška výrobku
67 mm
Šířka výrobku
175 mm
Hmotnost výrobku
318 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
CSA Certified
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 1000A 1000V 2FU/115 AR

Electrical data

Jmenovitý proud
1000 A
Jmenovité napětí
1000 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR
Vypínání (I2T)
2350000 při 1000 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
Typ US
FU/115 bez ukazatele
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.