Pojistková vložka, ultra rychlá, 1000 A, AC 690 V, velikost 2, 61 x 77 x 135, aR, IEC, UL, upevňovací středy 115 mm
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5716
|
| EAN |
5027590458351
|
| UPC |
051712812290
|
| Délka/hloubka produktu |
286 mm
|
| Výška výrobku |
66 mm
|
| Šířka výrobku |
165 mm
|
| Hmotnost výrobku |
318 g
|
| Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
| Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
| Kód modelu |
FUSE 1000A 690V 2FU/115 AR UC
|
| Jmenovitý proud |
1000 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
1250000 při 660 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Typ US
FU/115 bez ukazatele Přišroubovaný štítek |
| Velikost pojistky |
2
|