Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 690 V, velikost 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor, upevňovací středy 115 mm
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5765
|
EAN |
5027590458597
|
UPC |
051712793254
|
Délka/hloubka produktu |
286 mm
|
Výška výrobku |
66 mm
|
Šířka výrobku |
165 mm
|
Hmotnost výrobku |
219 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
Parametry dle IEC
UL Recognized |
Jmenovitý proud |
900 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
840000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
125000
|
Výkonové ztráty |
110 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|
Osazeno: |
Indikátor pro micro typ K
|