Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky, 700 V (UL), 690 V (IEC), 200 A, 200 kAIC, Horní indikátor, Pojistka, Třída aR
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5804
|
EAN |
5027590460217
|
UPC |
051712579407
|
Délka/hloubka produktu |
210 mm
|
Výška výrobku |
80 mm
|
Šířka výrobku |
160 mm
|
Hmotnost výrobku |
661 g
|
Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
Kód modelu |
FUSE 200A 690V DIN 2* AR
|
Jmenovitý proud |
200 A
|
Jmenovité napětí |
690 V
|
Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
Třída |
Třída aR
|
Použití |
ochrana polovodičů
|
Typ pojistky |
DIN 43620
Nožová |
Velikost pojistky |
2
|