Eaton Bussmann series čtvercové vysokorychlostní pojistky, 700V (UL), 690V (IEC), 630A, 200 kAIC, Indikátor stavu kombinované pojistky, Pojistka, Din 43-620 Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída aR
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M5812D
|
EAN |
5027590460880
|
UPC |
051712334525
|
Délka/hloubka produktu |
150 mm
|
Výška výrobku |
72 mm
|
Šířka výrobku |
54 mm
|
Hmotnost výrobku |
679 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
630 A
|
Jmenovité napětí |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Typ napětí |
AC
|
Vypínání (I2T) |
295000 při 660 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
41000
|
Výkonové ztráty |
42 W
|
Vypínací zatížitelnost |
200 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
2
|
Osazeno: |
Dvojitý ukazatel
|