Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5814D

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 800A, 200 kAIC, Indikátor stavu kombinované pojistky, Pojistka, Din 43-620 Konec čepele X Din 43-620 Konec čepele, Třída aR

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5814D
EAN
5027590461016
UPC
051712334099
Délka/hloubka produktu
150 mm
Výška výrobku
72 mm
Šířka výrobku
54 mm
Hmotnost výrobku
677 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
610000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
86000
Výkonové ztráty
48 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
2
Osazeno:
Dvojitý ukazatel

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.