Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M5888

Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 690 V, DIN 2, 60 x 74 x 150 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M5888
EAN
5027590461177
UPC
051712357098
Délka/hloubka produktu
210 mm
Výška výrobku
80 mm
Šířka výrobku
160 mm
Hmotnost výrobku
424 g
Soulad
CE
Splňuje požadavky RoHS
EAC
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
550 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída gR

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43620
Indikátor pro micro typ T
Nožová
Velikost pojistky
2

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.