Foto je ilustrační
Download
Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 1000 V, velikost 2, 59 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, indikátor typ K, zapuštěná hrana, 16 UNC
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M5931
|
| EAN |
5027590461221
|
| UPC |
051712602181
|
| Délka/hloubka produktu |
59 mm
|
| Výška výrobku |
77 mm
|
| Šířka výrobku |
73 mm
|
| Hmotnost výrobku |
749.5 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
UL |
| Jmenovitý proud |
800 A
|
| Jmenovité napětí |
1000 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
125 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Vypínání (I2T) |
1200000 při 1000 V
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
Zapuštěný konec
GKN/indikátor pro micro typ K |
| Velikost pojistky |
2
|