Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6000

Pojistková vložka, ultra rychlá, 375 A, AC 3000 V, velikost 3, 75 x 96 x 166 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6000
EAN
5027590461726
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
2.3 kg
Certifikace
IEC 60269-4

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
375 A
Jmenovité napětí
3000 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
113 W
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.