Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6001
Kód modelu: FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 450 A, AC 2000 V, velikost 3, 74 x 96 x 143 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6001
EAN
5996516017210
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
3.133 g
Certifikace
IEC 60269-4
Kód modelu
FUSE 450A 2000V 3BKN/140 AR

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
2000 V
Typ napětí
AC
Výkonové ztráty
135 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.