Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6007

Ultra rychlá válcová pojistka, 500 A, AC 3000 V, velikost 3, 75 x 96 x 290 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6007
EAN
5996516017227
Délka/hloubka produktu
76 mm
Výška výrobku
90 mm
Šířka výrobku
362 mm
Hmotnost výrobku
1235 g
Certifikace
IEC 60269-4

Electrical data

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
3000 V
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
BKN/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.