Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6015
Kód modelu: FUSE 1100A 690V 3/80 AR UC

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 700V (UL), 690V (IEC), 1100A, 200 kAIC, Režijní indikátor, Pojistka, Konec čepele X konec čepele, Třída aR, DIN 43 620

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6015
EAN
5996516017302
UPC
051712262590
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1136 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 1100A 690V 3/80 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
1100 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
1300000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
190000
Výkonové ztráty
130 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.