Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6084
|
| EAN |
5996516017623
|
| UPC |
051712632454
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
1487 g
|
| Soulad |
CE
Splňuje požadavky RoHS EAC |
| Certifikace |
IEC 60269-4
|
| Kód modelu |
FUSE 550A 690V DIN 3 GR
|
| Jmenovitý proud |
550 A
|
| Jmenovité napětí |
690 V (IEC)
|
| Hodnocení přerušení |
200 kAIC
|
| Třída |
Třída gR
|
| Použití |
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
|
| Typ pojistky |
DIN 43620
Indikátor pro micro typ T Nožová |
| Velikost pojistky |
3
|