Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6087
Kód modelu: FUSE 800A 690V DIN 3 GR

Pojistková vložka, ultra rychlá, 800 A, AC 690 V, DIN 3, 75 x 89 x 150 mm, gR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6087
EAN
5027590333917
UPC
051712241229
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1488 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
UL Recognized
Parametry dle IEC
Kód modelu
FUSE 800A 690V DIN 3 GR

Electrical data

Jmenovitý proud
800 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC)
Hodnocení přerušení
200 kAIC
Třída
Třída gR
Vypínání (I2T)
1300000 při 600 V

Product specifications

Použití
Polovodiče, DC společná sběrnice, DC pohony, výkonové měniče/usměrňovače
Typ pojistky
DIN 43620
Indikátor pro micro typ T
Nožová
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.