Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6142

Eaton Bussmann series square body fuse ultra rychlá pojistka, 500A, 100 kAIC, Třída aR, DIN 43 620, Standardní, Vybavení při 1000V: 235000 , Vybavení při 1250V: 310000, čtvercové tělo se středovými konci s otvory na šroub (s drážkou), Ukazatel stavu horní pojistky, 105W

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6142
EAN
5996516017890
UPC
051712262965
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1276 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
235000 při 1000 V, 310000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
39000
Výkonové ztráty
105 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.