Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6158
Kód modelu: FUSE 500A 690V 3/110 AR UC

Pojistková vložka, ultra rychlá, 500 A, AC 690 V, DIN 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6158
EAN
5996516017982
UPC
051712263047
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
1214 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized
Kód modelu
FUSE 500A 690V 3/110 AR UC

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
500 A
Jmenovité napětí
690 V (IEC), 700 V (UL)
Typ napětí
AC
Vypínání (I2T)
95000 při 660 V
Předběžný oblouk (I2T)
14000
Výkonové ztráty
95 W
Vypínací zatížitelnost
200 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.