Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6184

Eaton Bussmann series ultra rychlá válcová pojistka, 850 A, AC 1750 V, velikost 3, 76 x 92 x 193 mm, aR, IEC, UL, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6184
EAN
5996516018118
Délka/hloubka produktu
154 mm
Výška výrobku
79 mm
Šířka výrobku
196 mm
Hmotnost výrobku
928 g
Certifikace
IEC
UL

Electrical data

Jmenovitý proud
850 A
Jmenovité napětí
1750 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
FKE/indikátor pro micro typ K
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.