Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6241

Ultra rychlá pojistka pro ochranu polovodičů, 1250V, 450A, 3

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6241
EAN
5996516018514
UPC
051712263498
Délka/hloubka produktu
138 mm
Výška výrobku
45 mm
Šířka výrobku
58 mm
Hmotnost výrobku
1284 g
Soulad
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS
Certifikace
Parametry dle IEC
UL Recognized

Elektrické údaje

Jmenovitý proud
450 A
Jmenovité napětí
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Typ napětí
AC/DC
Vypínání (I2T)
185000 při 1000 V, 245000 při 1250 V
Předběžný oblouk (I2T)
31000
Výkonové ztráty
100 W
Vypínací zatížitelnost
100 kA
Třída
Třída aR

Specifikace produktu

Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.