Pojistková vložka, ultra rychlá, 550 A, AC 1250 V, velikost 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, DIN, IEC, indikátor typ K
Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
Katalogové číslo |
170M6243
|
EAN |
5996516018538
|
UPC |
051712263511
|
Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
Výška výrobku |
76 mm
|
Šířka výrobku |
95 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.918 g
|
Soulad |
Opatřeno značkou CE
Splňuje požadavky RoHS |
Certifikace |
UL Recognized
Parametry dle IEC |
Jmenovitý proud |
550 A
|
Jmenovité napětí |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Typ napětí |
AC/DC
|
Vypínání (I2T) |
325000 při 1000 V, 435000 při 1250 V
|
Předběžný oblouk (I2T) |
55000
|
Výkonové ztráty |
110 W
|
Vypínací zatížitelnost |
100 kA
|
Třída |
Třída aR
|
Velikost pojistky |
3
|