Pojistková vložka, ultra rychlá, 900 A, AC 1250 V, velikost 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, samostatný indikátor
| Název výrobku |
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
|
| Katalogové číslo |
170M6252
|
| EAN |
5996516018620
|
| UPC |
051712616324
|
| Délka/hloubka produktu |
168 mm
|
| Výška výrobku |
76 mm
|
| Šířka výrobku |
95 mm
|
| Hmotnost výrobku |
922 g
|
| Soulad |
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS |
| Jmenovitý proud |
900 A
|
| Jmenovité napětí |
1250 V
|
| Hodnocení přerušení |
100 kAIC
|
| Třída |
Třída aR
|
| Použití |
ochrana polovodičů
|
| Typ pojistky |
Přišroubovaný štítek
|
| Velikost pojistky |
3
|