Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

170M6256

Pojistková vložka, ultra rychlá, 1250 A, AC 1100 V, DIN 3, 74 x 92 x 141 mm, aR, IEC, samostatný indikátor

General specifications

Název výrobku
Eaton Bussmann series square body ultra rychlé pojistky
Katalogové číslo
170M6256
EAN
5996516018651
UPC
051712540247
Délka/hloubka produktu
168 mm
Výška výrobku
76 mm
Šířka výrobku
95 mm
Hmotnost výrobku
965 g
Soulad
Kontakt na závod
Splňuje požadavky RoHS

Electrical data

Jmenovitý proud
1250 A
Jmenovité napětí
1100 V
Hodnocení přerušení
100 kAIC
Třída
Třída aR

Product specifications

Použití
ochrana polovodičů
Typ pojistky
Přišroubovaný štítek
Velikost pojistky
3

Exportovat specifikaci produktu

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.